- NIEUW
VSL 10-7 PU MI-TR
Onderdeelnr.: 10.07.09.00084
Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen
Industriesegmenten: Universeel
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 7 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 60 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Operating temperature | -40 ... 85 °C |
| Color | Melkachtig-transparant |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 7 mm |
| D | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | 10-7 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Operating temperature | -40 ... 85 °C |
| Bending radius min. | 60 mm |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 48 g/m |
| Weight / Meter | 0,05 kg/m |
| Material hose | PU |
| Product family | VSL |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie