Schmalz

Note sull'ordine

La valvola compatta LQEc/LQEi viene fornita come prodotto finito per connessione, in opzione come variante con controllo SIO o IO-Link (Classe B).

Parti di ricambio disponibili: kit di guarnizione

Accessori disponibili: cavo di connessione, raccordo a innesto, staffa di fissaggio, kit di montaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN

Numero articolo: 10.05.11.00018

Valvola compatta a 3/2 vie ad azionamento diretto con vacuostato digitale integrato

Industrie: Universale

Diametro nominale8 (mm)
Valvola di controlloValvola a impulso
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Consumo di energia DC3.2 (W)
Portata nominale6.54 (m³/h)
Portata nominale a 0,1 bar130 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Temperatura d'intervento0 ... 50 °C
Tipo di protezione IPIP 40
Peso400 (g)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 32  mm
B1 32,6  mm
d 4,4  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 65,55  mm
H1 77  mm
H2 51  mm
H3 33,2  mm
H4 13,5  mm
H5 25,5  mm
L 107,3  mm
L1 110,1  mm
L2 13,25  mm
L3 17  mm
SW1 19  mm
SW3 14  mm
X1 32  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Valvola di controllo Valvola a impulso
Collegamento elettrico Connettore M12, 5 pol
Modalità operativa Ventilazione atmosferica
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] -0,9 ... 0,0 bar
Portata nominale a 0,1 bar 7,8  m³/h
Consumo di energia DC 3,2  W
Diametro nominale 8  mm
Tensione DC 24 V - DC
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Tipo di protezione IP IP 40
Peso 400  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello