Schmalz

Manual handling • Vacuum tube lifters JumboFlex

Tube de levage par le vide JumboFlex - La mise en service simplifiée

vous pouvez déplacer des marchandises légères pesant jusqu'à 50 kg de manière ergonomique et à une fréquence de cycle élevée. Sa poignée de commande tient confortablement dans la main, ce qui permet un fonctionnement prolongé et sans fatigue.

Grâce à la commande intuitive à deux boutons, vous pouvez lever, baisser et desserrer la charge de manière dynamique et contrôlée, et suspendre des charges à n'importe quelle hauteur. Ses caractéristiques rallonges font du JumboFlex un appareil polyvalent. Le préhenseur peut être remplacée rapidement grâce à un système de changement rapide fourni en standard.

Grâce à la fonction pivotante en option, les pièces aspirées latéralement pivotent automatiquement vers une position horizontale et peuvent être tournées à l'infini dans cette position.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.