Schmalz

Manual handling • Vacuum tube lifters JumboFlex

Podnośniki próżniowe JumboFlex – łatwe uruchomienie

Za pomocą podnośnika próżniowego JumboFlex można ergonomicznie przenosić lżejsze towary o wadze do 50 kg z dużą częstotliwością cykli. Jego uchwyt sterujący wygodnie leży w dłoni, umożliwiając długą pracę bez zmęczenia.

Dzięki intuicyjnemu sterowaniu za pomocą dwóch przycisków można dynamicznie i w kontrolowany sposób podnosić, opuszczać i zwalniać ładunek oraz zawieszać go na dowolnej wysokości. Bogate wyposażenie sprawia, że JumboFlex jest wszechstronnym urządzeniem. Chwytak próżniowy można szybko wymienić za pomocą standardowego systemu szybkiej wymiany.

Dzięki opcjonalnej funkcji obrotu elementy przyczepione bocznie automatycznie obracają się z powrotem do pozycji poziomej i można je w tej pozycji obracać w nieskończoność.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.