Schmalz

Élévateurs à vide et systèmes de manutention pour le secteur chimie et pharmacie

Une manipulation sûre de marchandises dans les zones de danger potentiel

L'industrie chimique et pharmaceutique traite des matières qui sont utilisés ensuite dans d'autres secteurs industriels tels que celui des  matières plastiques, des aliments et de l'industrie automobile. Les produits chimiques organiques et inorganiques, les engrais, les plastiques et les produits pharmaceutiques sont stockés ici en fûts, sacs ou bidons et constituent sans cesse de nouveaux défis pour la manipulation dans ce domaine.

Afin de garantir une manipulation sûre de ces matières difficiles à saisir, Schmalz propose des solutions de vide pour applications les plus diverses dans le secteur  chimique et pharmaceutique. Même pour la manipulation de conteneurs et de sacs, les systèmes de manutention par le vide manuels de Schmalz permettent un levage fiable et sans danger pour la santé. Même en zone de protection EX où les mesures de sécurité spéciales rendent la manipulation encore plus difficile, les systèmes de manutention par le vide de Schmalz garantissent sécurité et fiabilité.

Demande de produit

Manipulation de matières pour la production pharmaceutique : PalPharma

Manipulation fiable et efficace des sacs, des conteneurs et des fûts, construite pour répondre aux exigences spécifiques des procédés pharmaceutiques.

En savoir plus sur PalPharma Solutions

Schmalz vous offre la solution adaptée dans le secteur de la chimie et de la pharmacie

Cliquez sur les différentes sections pour en savoir plus.

1
Sacs
2
Bidon et Seau
3
Fût
4
Environnements explosifs
Sacs

Exigences à remplir par la technologie du vide

Préhension et palettisation sans dommage
Pour la manipulation des produits chimiques, il est particulièrement nécessaire de veiller à ce que les sacs n’aient pas de fissures ni de trous d'où les substances pourraient s'échapper. Surtout pour la manipulation de sacs de matières sensibles tels que le papier, le tube de levage Jumbo Sprint permet un levage des charges particulièrement sûr.

Résistance aux produits chimiques
Le contact avec des sels, des vapeurs et des produits chimiques rend de nombreux matières poreux et donc inutilisables. Les ventouses de Schmalz en matières spécialement développés sont résistantes aux produits chimiques et ont donc une durée de vie beaucoup plus longue que d'autres ventouses.

Recommandations sur les produits pour la manipulation des sacs

Bidon et Seau

Exigences à remplir par la technologie du vide

Manipulation de plusieurs pièces simultanément
Pour pouvoir atteindre des cadences et temps de cycle de plus en plus courts, les processus de manipulation doivent être optimisés et réduits à un minimum. Les systèmes de manutention par le vide de Schmalz peuvent être spécialement adaptés à l'application concernée et permettent ainsi la manipulation de plusieurs pièces en même temps.

Manipulation sans dommage
Pour la manipulation des produits chimiques, il est particulièrement nécessaire de veiller à ce que les contenants n’aient pas de fissures ni de trous d'où les substances pourraient s'échapper. Pour la manipulation de contenants difficiles à saisir tels que bidons ou seaux, les systèmes  de manutention par le vide de Schmalz garantissent sécurité et fiabilité.

Résistance aux produits chimiques
Le contact avec des sels, des vapeurs et des produits chimiques rend de nombreux matières poreux et donc inutilisables. Les ventouses de Schmalz en matières spécialement développés sont résistantes aux produits chimiques et ont donc une durée de vie beaucoup plus longue que d'autres ventouses.

Recommandations sur les produits pour la manipulation des seaux et bidons

Fût

Exigences à remplir par la technologie du vide

Lourds et peu maniables
Les fûts lourds et peu maniables peuvent être déplacés de manière ergonomique avec les systèmes de manutention par le vide de Schmalz. Les fûts sont saisis par le haut, le préhenseur ne devant pas reposer sur la bonde.

Résistance aux huiles et aux produits chimiques
Le contact avec des sels, des vapeurs et des produits chimiques rend de nombreux matières poreux et donc inutilisables. Les ventouses de Schmalz en matières spécialement développés sont résistantes aux produits chimiques et ont donc une durée de vie beaucoup plus longue que d'autres ventouses.

Recommandations sur les produits pour la manipulation des fûts

Environnements explosifs

Exigences à remplir par la technologie du vide

Manipulation dans des zones de protection anti-explosion
Les processus de manutention dans les zones de protection EX imposent des exigences particulièrement élevées en matière de sécurité et de fiabilité. Les appareils de levage Schmalz peuvent être conçus pour être utilisés dans des zones de protection EX et garantissent ainsi une sécurité optimale lors de la manipulation. Toutes les pièces conductrices dans le tube de levage Jumbo Sprint EX sont reliées entre elles par une liaison équipotentielle.

Recommandations sur les produits pour la manipulation dans des environnements explosifs

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.