Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Plastic bags • Vacuum tube lifters JumboSprint

Tube de levage JumboSprint pour la manipulation rapide de sacs en plastique

Durant la production, une installation de remplissage moderne remplit des sacs en plastique de granulés. La palettisation des sacs individuels était auparavant réalisée manuellement par un seul collaborateur. La cadence élevée de 240 sacs par équipe, pesant chacun 25 kg, exigeait de gros efforts physiques de la part des collaborateurs. Un tube de levage par le vide de Schmalz a permis d'alléger considérablement le travail et de soulager les collaborateurs.

Le tube de levage par le vide JumboSprint est équipé d'un élément de commande ergonomique. Il suffit d'appuyer sur le guidon de commande pour abaisser la charge et de le tirer pour la soulever. Le tube de levage JumboSprint manipule des charges lourdes et volumineuses, et cela de manière ciblée et précise. Il est équipé d'une ventouse qui, de par sa forme, permet le levage des sacs. Le tube de levage par le vide est fixé à une potence pivotante murale WK dimensionnée pour des charges maximales de 65 kg et complétant parfaitement le système.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.