Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Plastic bags • Vacuum tube lifters JumboSprint

Vacuum Tube Lifter JumboSprint for Fast Handling of Plastic Bags

A modern filling system is used in their production to fill plastic sacks with granules. Palletizing the individual sacks used to be done by one employee. The large quantity of 240 sacks per shift, each of which weigh 25 kg, was a strain on the employees. In order to reduce the physical pressure of the employees they decided to purchase a vacuum tube lifter from Schmalz.

The vacuum tube lifter JumboSprint is equipped with an ergonomic operating unit which lowers the load when the operator handle is pressed and lifts the load when the operator handle is pulled. The tube lifter JumboSprint handles heavy and unwieldy loads gently and precisely. The tube lifter is equipped with a suction cup, which has a shape that makes it possible to lift sacks. The vacuum tube lifter is attached to a WK wall-mounted slewing crane, which is designed to handle loads of up to 65 kg, thereby perfectly rounding off this complete solution.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.