Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

Vacuum Tube Lifter JumboErgo for Commissioning of Cardboard Boxes in the Chemical Industry

In the packaging sector a large amount of cardboard boxes have to be moved from a conveyor belt to paletts. This process was done manually by one person and required heavy, physical work for the employees. This burden and the acceleration of the production process triggered the acquisition of a vacuum lifter from Schmalz.

The vacuum tube lifter JumboErgo is equipped with a double suction cup. This suction cup enables to lift different cardboard boxes effortlessly. The tube lifter is offered with a flexible operator handle. Simplest operating is guaranteed due to the ergonomic operator handle. The operator handle ensures effortless working and ergonomic handling of loads in every height. This vacuum solution is topped off with a column-mounted slewing crane SK from Schmalz. This crane is designed for loads up to 65 kg and extremely smooth-running due to its aluminum construction.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.