Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Cardboard • Vacuum tube lifters JumboErgo

Podnośnik próżniowy do tub JumboErgo do pobierania kartonów w przemyśle chemicznym

W obszarze pakowania gromadzi się duża liczba kartonów, które muszą zostać przeniesione z przenośnika rolkowego na palety. Do tej pory proces ten musiał być wykonywany ręcznie i wymagał od pracowników ciężkiej, fizycznej pracy. To obciążenie oraz przyspieszenie procesu produkcyjnego były powodem zakupu podnośnika do rur firmy Schmalz.

Podnośnik podciśnieniowy do rur JumboErgo jest wyposażony w podwójną przyssawkę. Dzięki temu można bez wysiłku podnosić różnego rodzaju pudła kartonowe. Podnośnik rur jest wyposażony w ruchomy uchwyt roboczy. Dzięki temu podnośnik rurowy może ergonomicznie obsługiwać ładunki na dowolnej wysokości. Dopełnieniem tego rozwiązania podciśnieniowego jest połączenie go z kolumnowym żurawiem obrotowym SK firmy Schmalz. Jest on przeznaczony do pracy z ładunkami o masie do 65 kg, a dzięki aluminiowej konstrukcji porusza się wyjątkowo lekko.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.