Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Barrels

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic do przenoszenia olejków eterycznych w beczkach

W dziedzinie produkcji kosmetyków naturalnych olejki eteryczne przechowuje się w beczkach. Ze względu na przepisy dotyczące wysokiej czystości, konieczna jest zmiana beczek dostarczanych na paletach drewnianych na palety aluminiowe. Proces ten wymagał niegdyś ogromnego wysiłku fizycznego ze strony pracowników, ponieważ każda beczka waży około 200 kg.

Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Basic można bez wysiłku podnosić po jednej beczce. Elektroniczne urządzenie ostrzegawcze w urządzeniu podnoszącym chroni pracownika w przypadku awarii zasilania. Zbiornik próżniowy zapewnia w tym przypadku bezpieczne mocowanie bębna. Dzięki łatwo dostępnemu uchwytowi roboczemu podciśnieniowe urządzenie podnoszące jest szczególnie ergonomiczne i zapewnia niezbędną ochronę zdrowia. W połączeniu z szyną jednoszynową zamontowaną na ścianie, urządzenie podnoszące może być optymalnie wykorzystane w tym obszarze.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.