Palonniers à ventouses VacuMaster Basic
- Pour les charges jusqu'à 750 kg
- Guidon de commande ergonomique
- Vanne manuelle avec sécurité contre les erreurs de manipulation par verrouillage encliquetable
Dans le cadre de la fabrication de produits cosmétiques naturels, les huiles essentielles sont stockées dans des fûts. Délivrés sur des palettes en bois, ceux-ci doivent être transférés sur des palettes en aluminium afin de satisfaire aux hautes exigences de pureté. Par le passé, ce procédé demandait d'énormes efforts physiques de la part des collaborateurs, chaque fût pesant environ 200 kg.
Le palonnier à ventouse VacuMaster Basic permet de soulever facilement un fût. Grâce à l'avertisseur électronique du palonnier, l'employé est protégé en cas de panne de courant. Dans ce cas, le réservoir de vide garantit un maintien sûr du fût. Grâce à la bonne accessibilité du guidon de commande, le palonnier est particulièrement ergonomique et offre les conditions de sécurité nécessaires à la santé des employés. En combinaison avec un système monorail fixé au mur, le palonnier peut être utilisé de manière optimale dans cette zone.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.