Schmalz

Manipulation manuelle • Chimie / Pharmacie • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits instables en carton avec ventouse multiple

Après leur production, les fibres de verre sont conditionnées dans des cartons. En raison du manque de place, les cartons peu maniables sont empilés les uns sur les autres. Le défi consistait à trouver un auxiliaire de levage capable de soulever les cartons peu maniables et en partie instables, qui, de plus, devaient être empilés à différentes hauteurs.

Le tube de levage par le vide JumboErgo 45 a permis de trouver la solution optimale pour soulever les cartons. Equipé d'une ventouse multiple, le tube de levage JumboErgo soulève facilement les cartons souples, comme les cartons empilés dans ce cas. Le système de ventouses s’adapte à la forme de la pièce de manière optimale et garantit une grande sécurité Le tube de levage par le vide JumboErgo est fixé à une poutre roulante en aluminium SRA dont la grande zone de travail et les nombreuses possibilités de combinaison garantissent une flexibilité maximale.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier