Schmalz

Manual handling • Chemistry / Pharmacology • Barrels • Vacuum tube lifters JumboSprint EX

Podnośnik do rur próżniowych JumboSprint Ex do przenoszenia bębnów w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem

Powłoki są przechowywane w beczkach w strefie przeciwwybuchowej. Bębny docierają do strefy kompletacji za pomocą przenośnika rolkowego i muszą być przenoszone z przenośnika na palety. Wiązało się to z dużym wysiłkiem i obciążeniem fizycznym dla dwóch osób. W związku z tym firma zdecydowała się na zakup podnośnika lamp próżniowych firmy Schmalz.

Podnośnik próżniowy JumboSprint Ex jest idealny do ręcznego przenoszenia beczek w strefie ochrony przeciwwybuchowej. Beczki w strefie ochrony przeciwwybuchowej są podnoszone z przenośnika rolkowego za pomocą podnośnika rur JumboSprint i pobierane na palety. Podnośnik próżniowy umożliwia wykonywanie ciężkiej, fizycznej pracy przez jedną osobę. JumboSprint Ex jest zgodny z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej 94/9/WE (ATEX 100). W połączeniu z kolumnowym żurawiem obrotowym podnośnik próżniowy JumboSprint Ex stanowi kompletne rozwiązanie w zakresie podnoszenia.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.