FAS 63x19 G1/4-AGRéf. article: 10.05.01.00060Filtre avec extensionDiamètre extérieur D63 (mm)Longueur L19 (mm)Filetage G1G1/4"-MAfficher plusAfficher moins
FAS 80x33.8 G1/2-AGRéf. article: 10.05.01.00061Filtre avec extensionDiamètre extérieur D80 (mm)Longueur L33.8 (mm)Filetage G1G1/2"-MAfficher plusAfficher moins
FAS 80x38 G1-AG EMVPRéf. article: 10.05.01.00063Filtre avec extensionDiamètre extérieur D80 (mm)Longueur L38 (mm)Filetage G1G1"-MConstruction de l'utilisationÉlectrovanneAfficher plusAfficher moins
FAS 80x39 G3/4-AGRéf. article: 10.05.01.00062Filtre avec extensionDiamètre extérieur D80 (mm)Longueur L39 (mm)Filetage G1G3/4"-MAfficher plusAfficher moins
FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50Réf. article: 10.05.01.00064Filtre avec extensionDiamètre extérieur D80 (mm)Longueur L32 (mm)Filetage G1G1-1/4"-MConstruction de l'utilisationÉlectrovanneTaille25+50Afficher plusAfficher moins