FAS 63x19 G1/4-AGNumero articolo: 10.05.01.00060Filtro con set di montaggioDiametro esterno D63 (mm)Lunghezza L19 (mm)Filettatura G1G1/4"-AGMostra di piùMostra meno
FAS 80x33.8 G1/2-AGNumero articolo: 10.05.01.00061Filtro con set di montaggioDiametro esterno D80 (mm)Lunghezza L33.8 (mm)Filettatura G1G1/2"-AGMostra di piùMostra meno
FAS 80x38 G1-AG EMVPNumero articolo: 10.05.01.00063Filtro con set di montaggioDiametro esterno D80 (mm)Lunghezza L38 (mm)Filettatura G1G1"-AGDesign di utilizzoValvola elettromagneticaMostra di piùMostra meno
FAS 80x39 G3/4-AGNumero articolo: 10.05.01.00062Filtro con set di montaggioDiametro esterno D80 (mm)Lunghezza L39 (mm)Filettatura G1G3/4"-AGMostra di piùMostra meno
FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50Numero articolo: 10.05.01.00064Filtro con set di montaggioDiametro esterno D80 (mm)Lunghezza L32 (mm)Filettatura G1G1-1/4"-AGDesign di utilizzoValvola elettromagneticaMisura25+50Mostra di piùMostra meno