FAS 63x19 G1/4-AGČíslo dílu.: 10.05.01.00060Filter with mounting kitOutside diameter D63 (mm)Length L19 (mm)Thread G1G1/4"-MZobrazit víceZobrazit méně
FAS 80x33.8 G1/2-AGČíslo dílu.: 10.05.01.00061Filter with mounting kitOutside diameter D80 (mm)Length L33.8 (mm)Thread G1G1/2"-MZobrazit víceZobrazit méně
FAS 80x38 G1-AG EMVPČíslo dílu.: 10.05.01.00063Filter with mounting kitOutside diameter D80 (mm)Length L38 (mm)Thread G1G1"-MUtilization designSolenoid valveZobrazit víceZobrazit méně
FAS 80x39 G3/4-AGČíslo dílu.: 10.05.01.00062Filter with mounting kitOutside diameter D80 (mm)Length L39 (mm)Thread G1G3/4"-MZobrazit víceZobrazit méně
FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50Číslo dílu.: 10.05.01.00064Filter with mounting kitOutside diameter D80 (mm)Length L32 (mm)Thread G1G1-1/4"-MUtilization designSolenoid valveSize25+50Zobrazit víceZobrazit méně