Schmalz

Accesorios EMV

Filtrar resultados

1 - 5 de 5 resultados

FAS 63x19 G1/4-AG

N° de artículo: 10.05.01.00060

Filtro con juego de montaje

Diámetro exterior D63 (mm)
Longitud L19 (mm)
Rosca G1G1/4"-MA
FAS 80x33.8 G1/2-AG

N° de artículo: 10.05.01.00061

Filtro con juego de montaje

Diámetro exterior D80 (mm)
Longitud L33.8 (mm)
Rosca G1G1/2"-MA
FAS 80x38 G1-AG EMVP

N° de artículo: 10.05.01.00063

Filtro con juego de montaje

Diámetro exterior D80 (mm)
Longitud L38 (mm)
Rosca G1G1"-MA
Diseño de aplicaciónElectroválvula
FAS 80x39 G3/4-AG

N° de artículo: 10.05.01.00062

Filtro con juego de montaje

Diámetro exterior D80 (mm)
Longitud L39 (mm)
Rosca G1G3/4"-MA
FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

N° de artículo: 10.05.01.00064

Filtro con juego de montaje

Diámetro exterior D80 (mm)
Longitud L32 (mm)
Rosca G1G1-1/4"-MA
Diseño de aplicaciónElectroválvula
Tamaño25+50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta