Schmalz

액세서리 EMV

필터 결과

결과 5 중 1 - 5개

FAS 63x19 G1/4-AG

부품 번호.: 10.05.01.00060

Filter with mounting kit

Outside diameter D63 (mm)
Length L19 (mm)
Thread G1G1/4"-M
FAS 80x33.8 G1/2-AG

부품 번호.: 10.05.01.00061

Filter with mounting kit

Outside diameter D80 (mm)
Length L33.8 (mm)
Thread G1G1/2"-M
FAS 80x38 G1-AG EMVP

부품 번호.: 10.05.01.00063

Filter with mounting kit

Outside diameter D80 (mm)
Length L38 (mm)
Thread G1G1"-M
Utilization designSolenoid valve
FAS 80x39 G3/4-AG

부품 번호.: 10.05.01.00062

Filter with mounting kit

Outside diameter D80 (mm)
Length L39 (mm)
Thread G1G3/4"-M
FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

부품 번호.: 10.05.01.00064

Filter with mounting kit

Outside diameter D80 (mm)
Length L32 (mm)
Thread G1G1-1/4"-M
Utilization designSolenoid valve
Size25+50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동