Schmalz

Solutions manuelles pour salles blanches

Solutions de levage compatibles avec les salles blanches contre la rouille et la contamination

Dans les salles blanches, chaque détail compte : les tubes de levage standard libèrent des particules, qui sont difficiles à nettoyer et ne sont pas certifiés ISO. Seuls des tubes de levage spécialement développés, fabriqués à partir de matériaux résistants à l'abrasion et adaptés aux salles blanches, garantissent l'absence de particules requise et protègent de manière fiable vos produits sensibles.

Tube de levage à vide

Nos tubes de levage sous vide JumboSprint Hygienic et JumboFlex Hygienic sont entièrement démontables, lavables au lave-vaisselle et peuvent être nettoyés rapidement et en profondeur grâce à leurs surfaces lisses et à leur gaine de protection essuyable – même par CIP ou dans un bain de nettoyage. Les types d'acier inoxydable à faible fissuration et à faible interstice (A2 et A4 en option) et les filtres HEPA intégrés protègent de manière fiable les personnes, le produit et l'environnement. Les matières conformes à la FDA permettent un contact direct avec les marchandises sensibles sans les affecter. Les surfaces en inox compatibles avec les salles blanches permettent un nettoyage particulièrement facile et contribuent ainsi à une manipulation en douceur et à une propreté maximale.

Potences pivotantes en inox

Les potences pivotantes en inox hygienic sont spécialement construites pour être utilisées avec le tube levage JumboSprint Hygienic. Grâce à leur construction robuste et résistante à la corrosion, elles conviennent parfaitement aux environnements répondant aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène et de propreté.

Demandez une solution personnalisée

Contactez-nous pour un conseil approfondi - nous configurerons avec vous une solution sur mesure pour répondre à vos exigences en matière d'hygiène.

Obtenez votre conseil personnalisé

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier