Schmalz

Système de support pour outillage HT

Système de support léger pour outils

Accéder directement aux produits
Système modulaire

Configuration simple et rapide du support selon les exigences spécifiques du client avec des filetages G, M et NPT

Pour une dynamique maximale

Jusqu'à 45% plus léger que les autres systèmes de fixation de l'industrie automobile

Structure mince et facile à entretenir

Éviter les contours parasites grâce à l'intégration des fonctions

Utilisation flexible dans la construction automobile

Adaptés pour tous les systèmes d’outillage et à changement rapide dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie

Système modulaire

(1) Raccords filetés rapides pour tuyaux de vide et d’air comprimé

(2) Pressostat et vacuostat VSi-HD avec support approprié

(3) Support pour ventouses HT-SG... de plus petites dimensions

(4) Support pour ventouses HT-SG...E... pour générateurs de vide décentralisés SEAC (montage réalisé)

(5) Support pour ventouses HT-SG...I... avec buse de vide intégrée

(6) Support pour tiges à ressort HT-FST

(7)Support pour capteurs HT-SE...

(8) Support pour capteurs HT-SE-U... Support universel pour capteurs Ø 12 mm et 18 mm

(9) Tiges à ressort ex. : FSTE-HDB

(10) Ventouses ex. : SAX

(11) Générateur de vide décentralisé ex. : SEAC

(12) Raccordement aux traverses d’outillage

pour les supports de type HT-SG...HT-FST...HT-SE...

A3 - diamètre 28,5 mm

A5 - diamètre 32 mm

A2 - « Apple-core » diamètre de pivot

Informations de commande

Consignes de commande

Selon les besoins, le système modulaire HT propose deux possibilités pour une solution de support adaptée :

  • En tant que support unique, adapté à toute une série d’applications
  • En tant qu’assemblage configuré selon les besoins spécifiques du client

Pour les configurations spécifiques selon les clients, adressez-vous à votre conseiller système pour l’automation par le vide.

Combinaison avec divers composants pour le vide de Schmalz

Des articles sélectionnés issus des familles de produits suivantes peuvent être utilisés en combinaison avec le système de support HT.

 

Type Possibilités de génération du vide Combinaisons possibles
    Ventouse à vide Tige à ressort Pressostat et vacuostat Raccords filetés
HT-SG Unité centralisée avec éjecteur compact ou pompe à vide
HT-SG E Unité décentralisée avec éjecteur Schmalz SEAC 10
HT-SG I Unité décentralisée avec buse de vide intégrée
HT-FST Unité décentralisée avec buse de vide intégrée
HT-SE
Secteurs
  • Automobile
  • Métal

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier