Schmalz

  • NOUVEAU

Ventouses à soufflets SAOXB (ovales)

Dimensions de 40 x 20 à 110 x 55 mm

Accéder directement aux produits

Ventouse à soufflet ovale, extrêmement adaptable, pour une capacité d'aspiration optimale sur les tôles allongées et les éléments de carrosserie

Ventouse à soufflet ovale avec composition spéciale structurée pour une force de préhension maximale en cas de fortes accélérations, en particulier sur les surfaces allongées et huilées

Très bon ajustement aux différents contours de la pièce grâce à la course rapide de la ventouse

La lèvre d'étanchéité souple s'adapte même aux pièces allongées et arrondies

Composition
  • Ventouse à soufflet ovale très légère (1) en Elastodur (ED-85) résistante à l'usure et avec une structure interne optimale
  • Raccord (2) avec moletage pour une meilleure résistance à la torsion de la ventouse
  • Vis de raccord (3) à six pans creux pour le montage de la ventouse
  • Livrable sous forme de ventouses montées à demeure avec différents fils de connexion ou en version modulaire non montée
Données techniques
  • Dimensions : 40 x 20 à 110 x 55 mm
  • Matière : ED
  • Raccord modulaire non monté ou monté de manière fiable
Secteurs
  • Automobile
  • Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Dimension (Lxl)
Matière de la ventouse
Filetage G1
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Caractérisation
Secteurs

1 - 10 de 60 résultats

  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.05984

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.05985

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.05986

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.05987

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 RA MOD

Réf. article: 10.01.06.05989

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 M10-AG

Réf. article: 10.01.06.05868

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 M12-AG

Réf. article: 10.01.06.05991

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 M12x1.5-AG

Réf. article: 10.01.06.05990

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 M14x1-IG

Réf. article: 10.01.06.05992

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
  • NOUVEAU
SAOXB 40x20 ED-85 M16-AG

Réf. article: 10.01.06.05993

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)40x20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier