EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F
Réf. article: 10.03.01.00694
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Énergie éolienne | Métal | Plastique
| Modèle | IE3:CAN |
| Tension 50 Hz | S073 |
| Tension à 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Tension 60 Hz | S079 |
| avec | Filtre |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 275 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 325 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | 850 (mbar) |
| Vide (60 Hz) | 850 (mbar) |
| Approbation | UL/CSA |
| Puissance nominale à 50 Hz | 7.5 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 7.5 (kW) |
| Poids propre | 329 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 483 mm |
| B1 | 580 mm |
| B2 | 91,5 mm |
| G2 | G2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 541 mm |
| L | 808 mm |
| H1 | 624 mm |
| L2 | 71 mm |
| L1 | 918 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 670 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vide (50 Hz) | 850 mbar |
| Vide (60 Hz) | 850 mbar |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 275 m³/h |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 325 m³/h |
| Tension à 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Puissance nominale à 50 Hz | 7,5 kW |
| Puissance nominale à 60 Hz | 7,5 kW |
| Type de courant | AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Modèle | IE3:CAN |
| Poids propre | 329 kg |
| Type de protection IP | IP 55 |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation