Schmalz

Bestelinformatie

The claw pump EVE-KL, available in three sizes for all common supply voltages, is supplied as a ready-to-connect product.

Available spare parts: Replacement filters in paper and polyester

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

Onderdeelnr.: 10.03.01.00694

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Industriesegmenten: Automotive | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

VersionIE3:CAN
Voltage 50 HzS073
Voltage at 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Voltage 60 HzS079
withFilter
Suction rate (50 Hz)275 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)325 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)850 (mbar)
Vacuum (60 Hz)850 (mbar)
ApprovalUL/CSA
Rated power at 50 Hz7.5 (kW)
Rated power at 60 Hz7.5 (kW)
Weight329 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 483  mm
B1 580  mm
B2 91,5  mm
G2 G2"-IG
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 541  mm
L 808  mm
H1 624  mm
L2 71  mm
L1 918  mm
Y1 300  mm
X1 670  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Vacuum (50 Hz) 850  mbar
Vacuum (60 Hz) 850  mbar
Suction rate (50 Hz) 275  m³/h
Suction rate (60 Hz) 325  m³/h
Voltage at 50 Hz D290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D330 V / Y575 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 7,5  kW
Rated power at 60 Hz 7,5  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE3:CAN
Weight 329  kg
Protection type IP IP 55
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen