Schmalz

Consignes de commande

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP1 F

Réf. article: 10.03.01.00339

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie éolienne | Énergie solaire | Métal | Plastique | Verre

Type actuelCourant alternatif triphasé
Niveau sonore à 50 Hz75 (dB(A))
Tension à 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tension 60 HzS065
Tension à 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Capacité d'aspiration (50 Hz)98 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)112 (m³/h)
Vide (50 Hz)-900 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz3 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz3.6 (kW)
ModèleIE3:EU/CN/IND
avecFiltre
ApprobationIE3
Poids propre100 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 470  mm
B2 107,5  mm
d 12  mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336  mm
H1 426  mm
H2 75  mm
L 844  mm
L1 863  mm
L2 140  mm
X1 398  mm
Y1 245  mm
Y2 122,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 98  m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 112  m³/h
Tension à 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Puissance nominale à 50 Hz 3  kW
Puissance nominale à 60 Hz 3,6  kW
Type de courant AC3
Type actuel Courant alternatif triphasé
Modèle IE3:EU/CN/IND
Niveau sonore à 50 Hz 75  dB(A)
Poids propre 100  kg
Type de protection IP IP 55
Famille de produits EVE-TR
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier