SCPi 25 NC VD M12-5
Réf. article: 10.02.02.03367
Éjecteur compact avec fonctionnalité entièrement intégrée
Secteurs : Automobile | Usage général
| Diamètre de la buse | 2.5 (mm) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 195 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 290 (l/min) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Vide max. | -850 (mbar) |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Mode de fonctionnement | pressostat et vacuostat numérique |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Type de protection IP | IP 65 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 22 mm |
| d | 6,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H | 181,5 mm |
| H1 | 131,5 mm |
| H2 | 71,5 mm |
| H3 | 87,5 mm |
| H4 | 76 mm |
| L | 118,5 mm |
| L1 | 129,7 mm |
| L2 | 112,5 mm |
| L3 | 67,5 mm |
| X1 | 27,5 mm |
| X2 | 14 mm |
| Y2 | 30 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 11,7 m³/h |
| Capacité d'aspiration (max.) | 195 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 17,4 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 290 l/min |
| Consommation d'air max. soufflée | 200 l/min |
| Niveau sonore libre | 78 dB(A) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 8 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 9 mm |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Diamètre de la buse | 2,5 mm |
| Poids propre | 0,56 kg |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Plage de pression (pression de service) [psi] | 58,0 ... 101,5 |
| Capacité d'aspiration max. | 6,89 cfm |
| Consommation d'air aspiration | 10,24 cfm |
| Vide max. | -25,1 inHg |
| Famille de produits | SCPi |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais | |
| Anglais |