Schmalz

Bestelinformatie

De compacte ejector SCPi / SMPi wordt geleverd als een aansluitklaar product (zonder aansluitkabel).

Beschikbare accessoires: aansluitkabel, aansluitverdeler, perslucht-aansluitplaat, uitwerper blindplaat, snelwisseladapter, uitwerper tester

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPi 25 NC VD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03367

Compacte ejector met volledig geïntegreerde functionaliteit

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Nozzle diameter2.5 (mm)
Suction rate (max.)195 (l/min)
Air consumption suction290 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modedigital vacuum switch
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 22  mm
d 6,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 181,5  mm
H1 131,5  mm
H2 71,5  mm
H3 87,5  mm
H4 76  mm
L 118,5  mm
L1 129,7  mm
L2 112,5  mm
L3 67,5  mm
X1 27,5  mm
X2 14  mm
Y2 30  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 11,7  m³/h
Suction rate (max.) 195  l/min
Air consumption suction 17,4  m³/h
Air consumption suction 290  l/min
Max. air consumption blow-off 200  l/min
Sound pressure level free 78  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 4,0 ... 7,0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 8  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 9  mm
Control valve Normally closed
Nozzle diameter 2,5  mm
Weight 0,56  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 58,0 ... 101,5
Suction rate (max.) 6,89  cfm
Air consumption suction 10,24  cfm
Max. vacuum -25,1  inHg
Product family SCPi
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels
Engels

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen