Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPi / SMPi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Accessori disponibli: cavo di connessione, distributore di collegamento, piastra di raccordo aria compressa, piastra ciece eiettore, attacco Quick Change (Adapter Quick Change), tester eiettore

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPi 25 NC VD M12-5

Numero articolo: 10.02.02.03367

Eiettore compatto con funzionalità completamente integrata

Industrie: Automobilistico | Universale

Diametro dell'ugello2.5 (mm)
Capacità di aspirazione (max.)195 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione290 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Vuoto max.-850 (mbar)
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Modalità operativavacuostato digitale
Collegamento elettricoConnectore M12, 5 pol
Tipo di protezione IPIP 65
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 22  mm
d 6.6  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 181.5  mm
H1 131.5  mm
H2 71.5  mm
H3 87.5  mm
H4 76  mm
L 118.5  mm
L1 129.7  mm
L2 112.5  mm
L3 67.5  mm
X1 27.5  mm
X2 14  mm
Y2 30  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 11.7  m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 195  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 17.4  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 290  l/min
Consumo d'aria massimo da soffiare 200  l/min
Livello di pressione acustica libero 78  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 4,0 ... 7,0 bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 8  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 9  mm
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Diametro dell'ugello 2.5  mm
Peso 0.56  kg
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 58,0 ... 101,5
Capacità di aspirazione (max.) 6.89  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 10.24  cfm
Vuoto max. -25.1  inHg
Famiglia di prodotti SCPi
Nota: La tensione di alimentazione per vacuostati ed elettrovalvole è di 24 V DC. Consumo d'aria: alla pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
Inglese
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello