- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FLSA 20 SI-MD-55
Réf. article: 10.01.06.04724
Ventouse plate (ronde)
| Taille | 20 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Température de travail | °C |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dk | 22 mm |
| Dmax(S) | 22,8 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| d2 | 13,5 mm |
| H | 10 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 20 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation