Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

DI-PL 1036-5R18 O10O10 F FXP-FMP

Réf. article: 10.01.38.02176

Plaque d'étanchéité

Secteurs : Usage général

Longueur L1036 (mm)
Largeur B128 (mm)
Hauteur H20 (mm)
Arrangement des cellules d'aspiration5 rangs, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceFiltre
Plage de mesure [bar] bar
Construction de l'utilisationSystème de préhension de surface par vide FXP-FMP
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier