Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DI-PL 1036-5R18 O10O10 F FXP-FMP

Onderdeelnr.: 10.01.38.02176

Afdichtingsplaat

Industriesegmenten: Universeel

Length L1036 (mm)
Width B128 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells5 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Measuring range [bar] bar
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen