Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-PL 1036-5R18 O10O10 F FXP-FMP

Część nr.: 10.01.38.02176

Sealing plate

Branże: Uniwersalne

Length L1036 (mm)
Width B128 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells5 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Measuring range [bar] bar
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka