SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD
Réf. article: 10.01.06.04900
Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces bombées et huilées
Secteurs : Automobile | Métal
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connexion | G1/4-IG |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 53 mm |
| Bmax(S) | 59 mm |
| Bs | 55,1 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 41,9 mm |
| L1 | 98,8 mm |
| LG1 | 11 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
| Ls | 110,1 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Allongement) | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 110 N |
| Force de rupture | 233,5 N |
| Force latérale | 299,2 N |
| Force latérale surface huileuse | 123,6 N |
| Volume | 53,1 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 50 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 6 mm |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Poids propre | 138 g |
| Famille de produits | SAOB |
Documentation
Documentation