SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD
Parça no.: 10.01.06.04900
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4-IG |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 53 mm |
| Bmax(S) | 59 mm |
| Bs | 55,1 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 41,9 mm |
| L1 | 98,8 mm |
| LG1 | 11 mm |
| Lmaks.(S) | 114 mm |
| Ls | 110,1 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 110 N |
| Çekme kuvveti | 233,5 N |
| Yanal kuvvet | 299,2 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 123,6 N |
| Cilt | 53,1 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ağırlık | 138 g |
| Ürün ailesi | SAOB |
Dokümantasyon
Dokümantasyon