SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD
Numero articolo: 10.01.06.04900
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connessione | G1/4-IG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 53 mm |
| Bmax(S) | 59 mm |
| Bs | 55,1 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 41,9 mm |
| L1 | 98,8 mm |
| LG1 | 11 mm |
| Lmax.(S) | 114 mm |
| Ls | 110,1 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 110 N |
| Forza di strappo | 233,5 N |
| Forza laterale | 299,2 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 123,6 N |
| Volume | 53,1 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 50 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Peso | 138 g |
| Famiglia di prodotti | SAOB |
Documentazione
Documentazione