EVE-OG 63 AC3
Réf. article: 10.03.02.00073
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Tension à 50 Hz | 200 - 240 V ou 345 - 42 0V |
| Puissance nominale à 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| G3 | G1-1/4"-F |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vide max. | -980 mbar |
| Puissance nominale à 50 Hz | 1,5 kW |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 63 m³/h |
| Capacité d'aspiration -800 | 63 m³/h |
| Type de protection IP | IP 54 |
| Tension 50 Hz | S003 |
| Tension à 50 Hz | 200 - 240 V ou 345 - 42 0V |
| Plage de courant (50 Hz) | 6,2 A ou 3,6 A |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
Documentation
Documentation