- NOUVEU
- EFFICACE
VH-OG Plus 100 100
Réf. article: 10.01.55.00023
Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur
| Forme | Plus |
| Construction d'un générateur vide | Pompe à vide lubrifiée EVE-OG |
| Capacité d'aspiration (max.) | 100 (m³/h) |
| Volume du réservoir | 100 (l) |
| Largeur B | 623 (mm) |
| Hauteur H | 862 (mm) |
| Vide max. | -980 (mbar) |
| avec | Filtre |
| Fonction de l'éjecteur | fonction d’économie d’air électrique |
| Fonction supplémentaire éjecteur | Pressostat et vacuostat numérique |
| Tension à 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 823 mm |
| B | 623 mm |
| H | 862 mm |
| D | 38 mm |
| avec | Filtre |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 100 m³/h |
| Volume du réservoir | 100 l |
| Vide max. | -980 mbar |
| Fonction de l'éjecteur | fonction d’économie d’air électrique |
| Fonction supplémentaire éjecteur | Pressostat et vacuostat numérique |
| Tension à 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Documentation
Documentation