- NUOVO
- EFFICIENTE
VH-OG Plus 100 100
Numero articolo: 10.01.55.00023
Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore
| Forma | In più |
| Generatore di vuoto di design | Pompe lubrificate ad olio EVE-OG |
| Capacità di aspirazione (max.) | 100 (m³/h) |
| Volume del serbatoio | 100 (l) |
| Larghezza B | 623 (mm) |
| Altezza H | 862 (mm) |
| Vuoto max. | -980 (mbar) |
| con | Filtro |
| Funzione dell'eiettore | funzione risparmio aria elettrica |
| Funzione supplementare di un eiettore | Vacuostato digitale |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 823 mm |
| B | 623 mm |
| H | 862 mm |
| D | 38 mm |
| con | Filtro |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 100 m³/h |
| Volume del serbatoio | 100 l |
| Vuoto max. | -980 mbar |
| Funzione dell'eiettore | funzione risparmio aria elettrica |
| Funzione supplementare di un eiettore | Vacuostato digitale |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Documentazione
Documentazione