Vue d'ensemble du système de vide
Les systèmes de vide sont utilisés pour la préhension dans les applications automatisées. Lors de la conception du système de vide, les clients profitent de la large gamme de composants proposée par le spécialiste du vide Schmalz.
(1) Ventouses à vide ou préhenseur special
Interface entre le système de vide et la pièce
(2) Eléments de fixation
Raccord rapide et flexible decomposants pour le vide auxsystèmes d'outillage
(3) Générateurs de vide
Génération de vide centralisée oudécentralisée à l'aide d'un éjecteur,d'une pompe ou d'une turbine
(4) Interrupteurs et contrôle de systèmes
Les composants de mesure et decommande garantissent un fonctionnementfiable du système de vide
(5) Filtres et raccords
Les filtres protègent le générateur devide ; les tuyaux et raccords relientles composants
(5) Technique de vannes
Les vannes à vide servent à la commande (centralisée ou décentralisée) du vide et de l'air comprimé

Ventouses à vide

Préhenseurs spécial

Eléments de fixation

Générateurs de vide

Interrupteurs et contrôle de systèmes

Filtres et raccords

Technique de vannes

Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin