Procédure lors de la conception du système
La mise en pratique de cette théorie est illustrée ci-dessous à l'aide d'un exemple de conception d'un système. La calculatrice Schmalz, dans le profilé "Services", apporte un soutien utile à la composition du système.
Schéma de déroulement pour la conception de systèmes :
- Calcul des forces
- Ventouses
- Eléments de fixation
- Tuyaux de vide
- Répartiteurs
- Génération du vide
- Electrovannes
- Vacuostat
Les calculs sont effectués sur la base de l'application suivante :
Pièce
Matière : tôle d'acier, empilée sur une palette
Surface : lisse, plane, sèche
Dimensions :
longueur : 2.500 mm max.
largeur : 1.250 mm max.
épaisseur : 2,5 mm max. poids : env. 60 kg
Système de manipulation
Système adopté : portique de manipulation
Air comprimé disponible : 8 bar
Tension de commande : 24 V DC
Déroulement du travail : déplacement horizontal-horizontal
Une tôle d'acier est saisie d'une palette, soulevée, transportée horizontalement puis déposée dans un centre d'usinage.
Accélération max :
axe X, Y : 5 m/s2
axe Z : 5 m/s2
Temps de cycle : 30 s
Temps prévu :
pour l'aspiration : < 1 s
pour la dépose : < 1 s

Schmalz Calculator

Calcul du poids d'une pièce

Force de prise théorique d'une ventouse

Sélection des ventouses

Sélection des éléments de fixation

Sélection des tuyaux de vide

Sélection des répartiteurs

Sélection des générateurs de vide

Sélection des vannes

Sélection des vacuostats

Calcul des temps d'évacuation