Sistem Tasarımına Yaklaşım
Teoriden pratiğe uygulama, bir örneğe dayalı bir sistem tasarımı ile gösterilmektedir. "Hizmetler" bölümündeki Schmalz Hesaplayıcı, sistem tasarımı için yardımcı destek sağlar.
Sistem tasarımı için akış şeması
Kuvvetlerin hesaplanması
Vantuzlar
Montaj elemanları
Vakum hortumları
Distribütörler
Vakum jeneratörleri
Solenoid valfler
Vakum sensörleri
Aşağıdaki hesaplamalar bu uygulamaya dayanmaktadır:
İş parçası
Malzeme: Palet üzerine istiflenmiş çelik saclar
Yüzey: Pürüzsüz, düz, kuru
Boyutlar:
Uzunluk: maks. 2.500 mm
Genişlik: maks. 1.250 mm
Kalınlık: maks. 2,5 mm
Ağırlık: yaklaşık 60 kg
Taşıma sistemi
Kullanılan sistem: Gantry taşıma sistemi
Mevcut basınçlı hava: 8 bar
Kontrol gerilimi: 24 V DC
Çalışma sırası: Yatay Alma ve Yerleştirme
Bir çelik sac bir paletten alınır, kaldırılır, yatay olarak taşınır ve bir işleme merkezinde biriktirilir.
Maks. ivme:
X, Y ekseni: 5 m/s2
Z ekseni: 5 m/s2
Çevrim süresi: 30 s
Planlanan zaman:
Tutma için: < 1s
Bırakma için: < 1s

Schmalz Hesaplayıcı

Bir İş Parçasının Ağırlık Hesaplaması

Bir Vantuzun Teorik Tutma Kuvveti

Vantuz Seçimi

Montaj Elemanlarının Seçimi

Vakum Hortumu Seçimi

Distribütör Seçimi

Vakum Jeneratörü Seçimi

Valf Teknolojisi Seçimi

Vakum Anahtarı Seçimi

Tahliye Sürelerinin Hesaplanması