Kompakt Ejektörler SCPi / SMPi
- 185 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
- Maks. vakum: %85
Uygun vakum jeneratörünün (ejektör, pompa veya blower) seçimi birkaç faktör tarafından belirlenir:
İş parçasının türü: gözenekli, hava geçirmez
Enerji tedarik seçenekleri: küçük harfli elektrik, basınçlı hava
Boyut ve ağırlık kısıtlamaları
Çevrim sürelerinin korunması:
Kısa çevrim süreleri: Ejektör
Uzun taşıma mesafeleri: Pompa veya blower
Vantuzun çapı, bir vakum jeneratörünün vantuzu boşaltmak için uygulaması gereken vakum debisini belirler. Sistem tasarımlarıyla ilgili deneyim ve ölçümlere dayanarak, aşağıdaki tabloya göre bir seçim yapılmasını öneriyoruz:
Vantuz Ø | Vakum kapasitesi VS | |
|---|---|---|
60 mm'ye kadar | 0,5 m3/h | 8,3 l/min |
120 mm'ye kadar | 1,0 m3/h | 16,6 l/min |
215 mm'ye kadar | 2,0 m3/h | 33,3 l/min |
450 mm'ye kadar | 4,0 m3/h | 66,6 l/min |
Not:
Belirtilen değerler vakum üretim türünden bağımsız olarak geçerlidir. Önerilen vakum debisi oranı vantuz başına ve sadece pürüzsüz, hava geçirmeyen yüzeyler için geçerlidir. Gözenekli, geçirgen iş parçaları için orijinal iş parçasıyla ilgili bir vakum denemesi yapmanızı öneririz.
Vakum jeneratörünün uygulaması gereken vakum kapasitesinin V [m3/h, l/dak] hesaplanması
V = n x VS
n = Vantuz sayısı
VS = Tek bir vantuz için gerekli vakum kapasitesi hızı [m3/h, l/dak]
Örnek:
V = 6 x 16,6 l/dak
V = 99,6 l/dak
140 l/dak vakum kapasitesine sahip kompakt ejektör SCPi 20. Kompakt ejektör, "vakum" ve "üfleme" işlevlerinin kontrolü için valflerin yanı sıra kullanım sırasında proses güvenliğini sağlamak için sistem izleme sunar. Kompakt ejektör SCPi ayrıca IO-Link Teknolojisi ile donatılmıştır. Çeşitli teşhis fonksiyonlarını kontrol seviyesinde görünür ve kullanılabilir hale getirir. Bu, sistem kullanılabilirliğini artırır ve otomasyon süreçlerini daha da verimli hale getirir.