Schmalz

Vacuum Generator Selection

The selection of the matching vacuum generator (ejector, pump or blower) is determined by several factors:

  • Type of workpiece: porous, air-tight

  • Energy supply options: a lower case electricity, compressed air

  • Restrictions for size and weight

  • Maintaining  cycle times:
    Short cycle times: Ejector
    Long transport distances: Pump or blower

Suction rate of vacuum generator

The diameter of the suction cup determines the suction rate that a vacuum generator has to apply to evacuate the suction cup. Based on experience and measurements with system designs, we recommend a selection based on the following table:

Suction capacity as a function of suction cap diameter

Suction-cap Ø 

Suction capacity VS

Up to 60 mm

0.5 m3/h 

8.3 l/min

Up to 120 mm

1.0 m3/h

16.6 l/min

Up to 215 mm

2.0 m3/h

33.3 l/min

Up to 450 mm

4.0 m3/h

66.6 l/min

Note:
The specified values apply regardless of the type of vacuum generation. The recommended suction ratio applies per suction cap and only for smooth, air-tight surfaces. For porous, permeable workpieces we recommend conducting a corresponding suction trial with the original workpiece.

Calculation of the suction rate V [m3/h, l/min], that the vacuum generator has to apply

V = n x VS

n = Number of suction caps
VS = Required suction rate for an individual suction cap [m3/h, l/min]

Example:

V = 6 x 16,6 l/min
V = 99,6 l/min

For this example we choose:

Compact ejectors SCPi 20 with a suction rate of 140 l/min. The compact ejector offers valves for control of the “suction” and “blow off” functions as well as system monitoring for ensuring process safety during handling. The compact ejector SCPi is also equipped with IO-Link Technology. It makes the various diagnostic functions visible and usable on the control level. This increases system availability and makes automation processes even more efficient.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.