Eyectores compactos SCPi / SMPi
- Capacidad de aspiración de hasta 185 l/min
- Vacío máx.: 85 %
La elección del generador de vacío adecuado (eyector, bomba o soplante) viene determinada por varios factores:
La capacidad de aspiración de la que debe disponer un generador de vacío para evacuar la ventosa resulta del diámetro de la ventosa. Basándonos en nuestros valores empíricos y de medición a la hora de dimensionar sistemas, recomendamos elegir a partir de la siguiente tabla:
Ø de la ventosa | Capacidad de aspiración VS | |
---|---|---|
hasta 60 mm | 0,5 m3/h | 8,3 l/min |
hasta 120 mm | 1,0 m3/h | 16,6 l/min |
hasta 215 mm | 2,0 m3/h | 33,3 l/min |
hasta 450 mm | 4,0 m3/h | 66,6 l/min |
Nota:
Los valores indicados tienen validez independientemente del tipo de generación de vacío. La capacidad de aspiración recomendada tiene validez por ventosa y sólo en el caso de superficies lisas y compactas. En el caso de piezas porosas, permeables al aire, se debe realizar previamente una prueba de aspiración con piezas originales.
Cálculo de la capacidad de aspiración V [m3/h, l/min], de la que debe disponer el generador de vacío
V = n x VS
n = Número de ventosas
VS= Capacidad de aspiración necesaria para una solaventosa [m3/h, l/min]
Ejemplo:
V = 6 x 16,6 l/min
V = 99,6 l/min
Eyector compacto SCPi 20 con una capacidad de aspiración de 140 l/min. El eyector compacto dispone tanto de válvulas para el control de las funciones "Aspirar" y "Descargar", como de la monitorización de estado para asegurar la seguridad de procesos de manipulación. Además, el eyector compacto SCP i está equipado con la tecnología IO-Link. Ella se encarga de hacer v isibles y utilizable s las variadas funciones de diagnóstico en el nivel de control. Ello aumenta la disponilidad de la instalación y hace los procesos de automatización aún más potentes.