Schmalz

Auswahl der Vakuum-Erzeuger

Die Auswahl des passenden Vakuum-Erzeugers (Ejektor, Pumpe oder Gebläse) wird durch mehrere Faktoren bestimmt:

  • Art der Werkstücke: porös, saugdicht
  • Mögliche Energieversorgung: Strom, Druckluft
  • Restriktionen für Baugröße und Gewicht
  • Einhaltung von Zykluszeiten:
    Schnelle Zykluszeiten: Ejektor
    Lange Transportwege: Pumpe oder Gebläse

Saugvermögen des Vakuum-Erzeugers

Aus dem Durchmesser des Sauggreifers ergibt sich das Saugvermögen, das ein Vakuum-Erzeuger aufbringen muss, um den Sauggreifer zu evakuieren. Aufgrund von Erfahrungs- und Messwerten bei Systemauslegungen empfehlen wir die Auswahl anhand folgender Tabelle:

Saugvermögen in Abhängigkeit vom Sauggreifer-Durchmesser

Sauggreifer Ø  Saugvermögen VS
bis 60 mm 0,5 m3/h  8,3 l/min
bis 120 mm 1,0 m3/h 16,6 l/min
bis 215 mm 2,0 m3/h 33,3 l/min
bis 450 mm 4,0 m3/h 66,6 l/min

Hinweis:
Die angegebenen Werte gelten unabhängig von der Art der Vakuum-Erzeugung. Das empfohlene Saugvermögen gilt pro Sauggreifer und nur bei glatten, saugdichten Oberflächen. Bei porösen, luftdurchlässigen Werkstücken ist vorab ein entsprechender Saugversuch mit den Originalwerkstücken durchzuführen.

Berechnung des Saugvermögens V [m3/h, l/min], das der Vakuum-Erzeuger aufbringen muss

V = n x VS

n = Anzahl Sauggreifer
VS = Erforderliches Saugvermögen für einen einzelnen Sauggreifer [m3/h, l/min]

Unser Beispiel:

V = 6 x 16,6 l/min
V = 99,6 l/min

Wir entscheiden uns für:

Kompaktejektor SCPi 20 mit einem Saugvermögen von 140 l/min. Der Kompaktejektor verfügt sowohl über die Ventile zur Steuerung der Funktionen „Saugen“ und „Abblasen“ sowie die Systemüberwachung zur Sicherstellung der Prozesssicherheit im Handhabungsvorgang. Darüberhinaus ist der Kompaktejektor SCPi mit der IO - Linktechnologie ausgestattet. Sie macht die vielfältigen Diagnosefunktionen auf der Steuerungsebene sicht- und nutzbar. Das erhöht die anlagenverfügbarkeit und macht Automatisierungsprozesse noch leistungsfähiger.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb