Eiettori compatti SCPi / SMPi
- Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
- Vuoto max.: 85 %
La selezione del generatore di vuoto adatto (eiettore, pompa o soffiante) è determinata da diversi fattori:
Dal diametro della ventosa risulta la capacità di aspirazione che un generatore di vuoto deve apportare per evacuare la ventosa. Sulla base dei valori empirici e di misurazione risultanti dalla progettazione dei sistemi, si consiglia una selezione basata sulla seguente tabella:
VentosaØ | Capacità di aspirazione VS | |
---|---|---|
fino a 60 mm | 0,5 m3/h | 8,3 l/min |
fino a120 mm | 1,0 m3/h | 16,6 l/min |
fino a215 mm | 2,0 m3/h | 33,3 l/min |
fino a450 mm | 4,0 m3/h | 66,6 l/min |
Nota:
I valori indicati hanno validità indipendentemente dal tipo di creazione del vuoto. La capacità di aspirazione raccomandata è indicata per ciascuna ventosa ed è valida solo per superfici lisce ed impermeabili. Per pezzi porosi e permeabili all'aria si raccomanda di eseguire prima un test adeguato.
Calcolo della capacità di aspirazione V [m3/h, l/min], che il generatore di vuoto deve apportare
V = n x VS
n = numero ventose
VS = capacità di aspirazione necessaria per ciascuna singola ventosa [m3/h, l/min]
Esempio:
V = 6 x 16,6 l/min
V = 99,6 l/min
Eiettore compatto SCPi 20 con capacità di aspirazione di 140 l/m in. L'eiettore compatto è dotato sia delle valvole per il comando delle funzioni "aspirazione" e "scarico" sia del monitoraggio del sistema per garantire la sicurezza di process o durante la movimentazione. Inoltre, l'eiettore compatto SCPi è dotato di tecnologia IO-Link. Questa rende le svariate funzioni di diagnosi visibili e utilizzabili sul piano di comando. Questo aumenta la disponibilit à dell'impianto erende i processi di automa tizzazi one ancora più efficienti.