Schmalz

Vacuum Generator Selection

The selection of the matching vacuum generator (ejector, pump or blower) is determined by several factors:

  • Type of workpiece: porous, air-tight

  • Energy supply options: a lower case electricity, compressed air

  • Restrictions for size and weight

  • Maintaining  cycle times:
    Short cycle times: Ejector
    Long transport distances: Pump or blower

Suction rate of vacuum generator

The diameter of the suction cup determines the suction rate that a vacuum generator has to apply to evacuate the suction cup. Based on experience and measurements with system designs, we recommend a selection based on the following table:

Suction capacity as a function of suction cap diameter

Suction-cap Ø 

Suction capacity VS

Up to 60 mm

0.5 m3/h 

8.3 l/min

Up to 120 mm

1.0 m3/h

16.6 l/min

Up to 215 mm

2.0 m3/h

33.3 l/min

Up to 450 mm

4.0 m3/h

66.6 l/min

Note:
The specified values apply regardless of the type of vacuum generation. The recommended suction ratio applies per suction cap and only for smooth, air-tight surfaces. For porous, permeable workpieces we recommend conducting a corresponding suction trial with the original workpiece.

Calculation of the suction rate V [m3/h, l/min], that the vacuum generator has to apply

V = n x VS

n = Number of suction caps
VS = Required suction rate for an individual suction cap [m3/h, l/min]

Example:

V = 6 x 16,6 l/min
V = 99,6 l/min

For this example we choose:

Compact ejectors SCPi 20 with a suction rate of 140 l/min. The compact ejector offers valves for control of the “suction” and “blow off” functions as well as system monitoring for ensuring process safety during handling. The compact ejector SCPi is also equipped with IO-Link Technology. It makes the various diagnostic functions visible and usable on the control level. This increases system availability and makes automation processes even more efficient.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.