Schmalz

Tahliye Sürelerinin Hesaplanması

Vakum sisteminin verimliliğini hesaplamak için tahliye edilmesi gereken hacmin tamamı gereklidir.

VG = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + ...

VG = Tahliye edilecek hacim [m3]
V1 = Vantuzların hacmi [m3]
V2 = Montaj elemanlarının hacmi [m3]
V3 = Vakum hortumlarının hacmi [m3]
V4 = Dağıtıcı hacmi [m3]
V5 = Ön filtre hacmi (gerekliyse) [m3]
V6 = Solenoid valf hacmi (gerekirse) [m3]
...

Örnek:
VG = 6 x 35 cm3 + 6 x 9,5 cm3 + 6 x 43 cm3 + 1 x 38,5 cm3
VG = 564 cm3 = 0,000564m3

Tahliye süresinin hesaplanması t [h]

t = (VG x In (Pa/Pe) x 1,3)/V

VG = Tahliye edilecek hacim [m3]
In = Doğal logaritma
Pa = Mutlak başlangıç basıncı [1,013 mbar]
Pe = Mutlak nihai basınç [mbar]
V = Vakum jeneratörünün emiş hızı [m3/h]

Örnek:
t = (0.000564m3 x In (1,013 mbar / *400 mbar) x 1.3) / 6.95m3
t = 0,0000980 h = 0,35 sn

*%60 = 400 mbar mutlak

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.