Schmalz

Calcul des temps d'évacuation

Afin de calculer l'efficacité du système de vide, il convient de déterminer le volume total à évacuer.

VG = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + ...

VG = volume à évacuer [m3]
V1 = volume à évacuer [m3]
V2 = volume des éléments de fixation [m3]
V3 = volume des tuyaux de vide [m3]
V4 = volume du répartiteur [m3]
V5 = volume du premier filtre (si besoin)[m3]
V6 = volume de l'électrovanne (si besoin) [m3]
...

Exemple :
VG = 6 x 35 cm3 + 6 x 9,5 cm3 + 6 x 43 cm3 + 1 x 38,5 cm3
VG = 564 cm3 = 0,000564 m3

Calcul du temps d'évacuation t [h]

t = (VG x In (Pa/Pe) x 1,3)/V

VG = volume à évacuer [m3]
In = logarithme naturel
Pa = pression initiale absolue [1.013 mbar]
Pe = pression finale absolue [mbar]
V = capacité d'aspiration du générateur de vide [m3/h]

Exemple :
t = (0,000564 m3 x In (1.013 mbar / *400 mbar) x 1,3) / 6,95 m3
t = 0,0000980 h = 0,35 sec

*60% = 400 mbar absolue

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.