Schmalz

Cálculo de los tiempos de evacuación

Para el cálculo de la eficiencia del sistema de vacío senecesita el volumen total a evacuar.

VG = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + ...

VG = Volumen a evacuar [m3]
V1 = Volumen de las ventosas [m3]
V2 = Volumen de los elementos de fijación [m3]
V3 = Volumen de los tubos flexibles de vacío [m3]
V4 = Volumen del distribuidor [m3]
V5 = Volumen del filtro previo (en caso necesario) [m3]
V6 = Volumen de la electroválvula (en caso necesario) [m3]
...

Ejemplo:
VG = 6 x 35 cm3 + 6 x 9,5 cm3 + 6 x 43 cm3 + 1 x 38,5 cm3
VG = 564 cm3 = 0,000564 m3

Cálculo del tiempo de evacuación t [h]

t = (VG x In (Pa/Pe) x 1,3)/V

VG = Volumen a evacuar [m3]
In = Logaritmo natural
Pa = Presión inicial absoluta [1.013 mbar]
Pe = Presión final absoluta [mbar]
V = Capacidad de aspiración del generador de vacío [m3/h]

Ejemplo:
t = (0,000564 m3 x In (1.013 mbar / *400 mbar) x 1,3) / 6,95 m3
t = 0,0000980 h = 0,35 sec

*60% = 400 mbar absoluta

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta