Flexolink FLK
- Bağlantı: M10x1.25 - G1/2";Flexolink FLK"
- Sapma: maks. 12°
- Ek yeri olarak kauçuk tampon (vulkanize edilmiş)
Vantuzların montajı genellikle müşteri gereksinimlerine göre seçilir. Ancak belirli bir montaj türü için zorlayıcı nedenler olabilir:
Düz olmayan veya eğimli yüzeyler
Vantuz eğime uyum sağlayabilmelidir:
> Ortak montaj
Farklı yükseklikler/kalınlıklar
Yükseklik farkını dengelemek için yay destekli bir montaja ihtiyaç vardır:
> Yaylı bağlantı
Bu durumda, çelik saclar bir palet üzerine istiflenir. Levhalar paletten daha büyükse, levhaların uçlarının aşağı sarktığı varsayılmalıdır. Bu, vantuzların yükseklik farklarını ve eğimleri telafi edebilmesi gerektiği anlamına gelir.
Yaylı bağlantı Flexolink FLK 1/4" - 1/4" dişi dişli
Eğimli iş parçası yüzeyleri için vantuzların optimum esnekliği.
Yaylı bağlantı FSTE 1/4" - 75 strok
Paletten aşağı sarkan levhalar nedeniyle en yüksek strok, seçilen bağlantı montajı Flexolink FLK'ya bağlantı için 1/4" diş.
Not
Montaj elemanlarını seçerken bunların vantuzlara vidalanabildiğinden emin olun, bu da dişlerin eşleşmesi gerektiği anlamına gelir. Bu aynı zamanda taşıma kapasitelerinin korunmasını sağlar. Farklı montaj seçenekleri ve teknik veriler mevcuttur.